DLP ALU KANAŁ 50 X 105 BEZ POKRYWY
DLPAL
Legrand
DLP ALU KANAŁ 50 X 105 BEZ POKRYWY
REF. 011100
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060111007
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
541,02 zł
/
m
Product available in
8 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | No |
Cover width 1 | 85 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Anodised |
Colour | Aluminium |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 1 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 4300 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ