DLP ALU PRZEGRODA SEPARACYJNA, WYSOKOŚĆ 50
DLPAL
Legrand
DLP ALU PRZEGRODA SEPARACYJNA, WYSOKOŚĆ 50
REF. 011108
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060111083
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
122,84 zł
/
m
Product available in
24 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 14.7 mm |
Height | 44 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ