DLP ALU POKRYWA SZEROKOŚĆ 85
DLPAL
Legrand
DLP ALU POKRYWA SZEROKOŚĆ 85
REF. 011111
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060111113
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
187,55 zł
/
m
Product available in
16 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 85 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Anodised |
---|---|
Colour | Aluminium |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 14.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ