CENTRALA PORTIERSKA DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
AV3
Bticino
CENTRALA PORTIERSKA DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
REF. 346310
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543408025
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
5 483,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Substation |
---|---|
Type of communication | Half-duplex |
Type of system | Hybrid |
Single call function | Yes |
General call function | No |
Installation technique | Bus system |
Mounting method | Desktop device |
Degree of protection (IP) | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.005-0.05 A |
---|---|
Frequency | 0-0 Hz |
Sound level | 82 dB |
Standby consumption | 5 mA |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 0.1-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Control mode | Wired |
Hands free | No |
Loudness setting | Yes |
Addressable | Yes |
Door entry system with mobile application | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Connected object | No |
Dokumentacja
7 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ