Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA ZASILAJĄCEGO 2 X USB TYTANOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA ZASILAJĄCEGO 2 X USB TYTANOWA

REF. 068556 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060685560
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,75 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization USB
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również