Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA PŁASKIEGO 2P/2P+Z BIAŁA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA PŁASKIEGO 2P/2P+Z BIAŁA

REF. 068111 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060681111
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6,86 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 16.82 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
3D_LG-068111.stp ifc (4.13 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również