![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067462-WEB-R.jpg)
CELIANE - GNIAZDO ZASILAJĄCE 2 X USB 5V 1500MA
CELIN
Legrand
CELIANE - GNIAZDO ZASILAJĄCE 2 X USB 5V 1500MA
REF. 067462
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060674625
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
187,67 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Number of ports USB-A | 2 |
Number of ports USB-C | 0 |
Operating voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Output voltage | 5-5 V |
Power consumption | 0.068 W |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Other |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Wireless | No |
Built-in depth | 33.5 mm |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3844 A
(0.14 Mo)
WYBIERZ