Skip to main content
Logo print

CELIANE - MODUŁ STACJI ŁADUJĄCEJ INDUKCYJNEJ

CELIN Legrand

CELIANE - MODUŁ STACJI ŁADUJĄCEJ INDUKCYJNEJ

REF. 068118 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970863188
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
277,73 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization USB
Type of fastening Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Anthracite
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 90 mm
Height 136 mm
Depth 88 mm
Operating / setting temperature 0-45 °C
Storage temperature -20-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE09521AB.pdf pdf (1.19 Mo)
Dane techniczne
F02379EN-00.pdf pdf (0.14 Mo)
1 dokument
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details