Boîte multipostes Ecobatibox 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm
Ecobatibox
LEGRAND
Boîte multipostes Ecobatibox 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm
REF. 080032
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970583567
Ecobatibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l’air intérieur
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Shape | Oval |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Double |
Provided with revolving ring | No |
Equipped with | None |
Diameter | 67 mm |
Length | 142 mm |
Width | 72.8 mm |
Inner depth | 50 mm |
For number of electric fittings | 2 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
For tube diameter | 20/25 mm |
Suitable for cable diameter | 16-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 6 |
Material | Plastic |
---|---|
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Yellow |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | Yes |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
8 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2174
(0.83 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707135
(1.13 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ