![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080285-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC PUSZKA NATYNKOWA - 4,5 LUB 2X2 MODUŁY POZIOMO 40MM DO UCHYTU 0802 52
M45
Legrand
MOSAIC PUSZKA NATYNKOWA - 4,5 LUB 2X2 MODUŁY POZIOMO 40MM DO UCHYTU 0802 52
REF. 080285
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060802851
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
52,97 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 4 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 154 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 154 mm |
Device height | 83 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WYBIERZ