Skip to main content
Logo print

BATIBOX PUSZKA PODWÓJNA DOSTOSWANA DO KAŻDEJ ŚCIANY 50 MM

PUSZK Legrand

BATIBOX PUSZKA PODWÓJNA DOSTOSWANA DO KAŻDEJ ŚCIANY 50 MM

REF. 080122 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060801229
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
36,72 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Other
Shape Oval
Construction type Device connection box (round/square)
Model Double
Equipped with None
Diameter 67 mm
Length 143 mm
Width 72 mm
Inner depth 50 mm
For number of electric fittings 5
Mounting switching equipment Screw or spread out
With screws Yes
For tube diameter 20/25 mm
Suitable for cable diameter 20-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 5
Material Plastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Colour Orange
Degree of protection (IP) IP20
Cover model None
Cover attachment Other
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00454EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Instrukcja użytkowania
0064KC8-02.pdf pdf (0.76 Mo)
3 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
2 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2094 (0.59 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_706894 (0.43 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również