-
Rodzaj przełącznika
-
Liczba stopni przełączania
-
Liczba stopni przełączania
-
Z pozycją 0
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Z powrotem do położenia 0
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Do montażu tablicowego
-
Rozmiar tabliczki
-
Rozmiar tabliczki
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Kompletne urządzenie w obudowie
-
Do montażu na płycie
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
PR21 2 POS + 0 2P FIX SCREW
PR40 2 POS + 0 2P FIX SCREW
PR63 2 POS + 0 2P FIX SCREW
PKWiU 27.12.40.0
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR12 16 A 1P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR12 16 A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR12 16 A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR26 32 A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR40 50 A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR63 63 A 2P
Cena bez VAT