-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Płyta dachowa
-
Płyta dachowa
-
Moc źródła światła
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Moc źródła światła
-
Rodzaj pokrywy
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Płyta podłogowa
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Rodzaj powierzchni żyły
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Materiał obudowy
-
Materiał
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Puszka sprayu
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Puszka sprayu
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rodzaj drzwi
-
Rodzaj drzwi
-
Klasa żyły
-
Klasa żyły
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Kształt żyły
-
Kształt żyły
-
Z zamkiem
-
Długość
-
Plecionka
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Plecionka
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Z czujnikiem światła
-
Model
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Z płytą montażową
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do organizatora kabli
-
Źródło światła
-
Źródło światła
-
Z izolacją
-
Z izolacją
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Z odpowietrznikiem
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Z listwą przyłączeniową
-
Pojemność
-
Pojemność
-
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Przewiercony łącznik uziomu
-
Przewiercony łącznik uziomu
-
Wodoodporność
-
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
-
Z przyłączem kablowym
-
Z przyłączem kablowym
-
Wykończenie powierzchni
-
Liczba otworów pod flansze
-
Z wejściem kablowym
-
Liczba otworów pod flansze
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Możliwość rozbudowy
-
Podtrzymanie funkcji
-
Przetłoczenia
-
Do zastosowań zewnętrznych
-
Do ochrony odgromowej
-
Do montażu na zewnątrz
-
Materiał żyły
-
Materiał żyły
-
Klasa ochronności
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Rodzaj napięcia
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Z gniazdem wtykowym
-
Z gniazdem wtykowym
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA ATLANTIC 300X300X160
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI WEWNĘTRZNE METALOWE ATLANTIC 400X300
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ATLANTIC 4 KSZTAŁTOWN. GŁ. 300
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VXL WEJŚCIE SZCZOTKOWE IP43 ATLANTIC / MARINA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA ATLANTIC 300X200X160
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ATLANTIC 4 KSZTAŁTOWN. GŁ. 250
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DASZEK RAL 7035, 300 X 200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA Z PRZEPUSTAMI KABLOWYMI 293 X 139 13 WEJŚĆ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW OŚWIETLENIOWY LED 3W
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA PRZEP. KAB. 193 X 139 13 WEJ.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
4 UCHWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN 300 KG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESAW MONTAŻOWY PŁYTY PRZEPUSTÓW KABLOWYCH CABSTOP
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
4 UCHWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN 100 KG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PĘDZEL DO POPRAWEK Z FARBĄ RAL7035
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
FARBA W AEROZOLU RAL7032 BEŻOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
FARBA W AEROZOLU RAL7035
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ATLANTIC ZEST. MOCOW. SZYN. DRZWI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ALTIS PRZEWÓD MASY 25 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 32.99.15.0
PISAK ZMYWALNY TRA-FIX
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ALTIS PRZEWÓD MASY 16 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ALTIS PRZEWÓD MASY 6 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINKA UZIEMIAJĄCA DRZWI SZAFY 6 MM2
Cena bez VAT