-
Przezroczysty
-
Ząbkowanie
-
Materiał
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Sposób montażu
-
Z polem tekstowym
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Szerokość
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA L (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA M (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA N (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA O (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA P (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA Q (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA R (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA S (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA T (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA U (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA V (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA W (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA X (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA Y (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 LITERA Z (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA A (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA B (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA C (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA D (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA E (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA F (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA G (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA H (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA I (X300)
Cena bez VAT