-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Materiał
-
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
-
Gatunek materiału
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Skok gwintu
-
Skok gwintu
-
Skok gwintu
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Skok gwintu
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Wzmocniony włóknem szklanym
-
Rodzaj gwintu
-
Rodzaj gwintu
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
-
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Ochrona kabla przed zagięciem
-
Z przeciwnakrętką
-
Z przeciwnakrętką
-
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
-
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
-
Dławnica do kabla płaskiego
-
Odporność na uderzenia
-
Rodzaj uszczelnienia
-
Dławnica kablowa podzielna
-
Do kabli zbrojonych
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Ekranowany
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG9 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG11 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG13 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG16 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG21 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG29 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG36 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG42 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG48 RAL9011
Cena bez VAT