-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj ochrony silnika
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Rodzaj napędu
-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj napięcia zasilającego
-
Liczba styków przełącznych
-
Liczba styków przełącznych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Pobór mocy
-
Napięcie wyjściowe 1
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Liczba styków rozwiernych
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Rodzaj napięcia zasilania
-
Wykonana jako cewka załączająca
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Wykonana jako cewka załączająca
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Maksymalny prąd wyjściowy 1
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Wykonana jako cewka wyłączająca
-
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłącznika
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Model
-
Sposób montażu
-
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zwłoczny
-
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
-
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
-
Zwłoczny
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
-
Liczba złączy sprzętowych RS-485
-
Do montażu na szynie TH
-
Do łącznika krzywkowego
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Liczba złączy sprzętowych USB
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
-
Budowa urządzenia
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Obsługa protokołu CAN
-
Liczba złączy sprzętowych równoległych
-
Obsługa protokołu Modbus
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Liczba złączy sprzętowych innych
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Z interfejsem optycznym
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Obsługa protokołu TCP/IP
-
Wersja modułowa
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Stabilizowane napięcie wyjściowe
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Obsługa protokołu INTERBUS
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Obsługa protokołu ASI
-
Stabilizowany
-
Obsługa protokołu KNX
-
Możliwość montażu na szynie
-
Możliwość montażu na ścianie
-
Obsługa protokołu Data-Highway
-
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Obsługa protokołu DeviceNet
-
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Odporność na zwarcie
-
Obsługa protokołu SUCONET
-
Obsługa protokołu LON
-
Możliwość montażu bezpośredniego
-
Obsługa protokołu PROFINET CBA
-
Obsługa protokołu SERCOS
-
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
-
Obsługa protokołu EtherNet/IP
-
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
-
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
-
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
-
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
-
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
-
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
-
Obsługa protokołu PROFIsafe
-
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
-
Obsługa protokołu SafetyBUS p
-
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
-
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
-
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
-
Redundancja
-
Rodzaj transmisji danych
-
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
-
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
-
Prędkość transmisji
-
Z separacją galwaniczną
-
IO link master
-
Obsługa protokołu PROFIBUS
-
Obsługa protokołu PROFINET IO
-
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
-
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
-
Obsługa innych protokołów
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Z okablowaniem
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PŁASKIE 4P 2500 PODZ.85
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE OBR. 4P P.106-DŁ.70
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PIONOWE 4P P.85-DŁ.60
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ POMOCNICZY 24VDC DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE POZIOME 3P 2500 P.106
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 24V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 48V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LICZNIK ZAŁĄCZEŃ DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MECHANIZM BLOKADY DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ WYJŚĆ PROGRAMOWALNYCH DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA W POZYCJI 'OTWARTY' RONIS B
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA W POZYCJI 'OTWARTY' PROFALUX
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA W POZYCJI 'TEST' RONIS
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA W POZYCJI 'TEST' PROFALUX
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA DRZWI DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ 6 STYKÓW POMOCNICZYCH DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA PRZYCISKÓW KŁÓDKĄ DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA W POZYCJI 'OTWARTY' RONIS
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOKADA W POZYCJI 'OTWARTY' RONIS A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CIĘGNA ELASTYCZNE DO BLOKADY 1,5M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CIĘGNA ELASTYCZNE DO BLOKADY TYP 3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CIĘGNA ELASTYCZNE DO BLOKADY TYP 4
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CIĘGNA ELASTYCZNE DO BLOKADY TYP 5
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CIĘGNA ELASTYCZNE DO BLOKADY TYP 6
Cena bez VAT