-
Jako rozłącznik główny
-
Liczba styków przełącznych
-
Do liczby biegunów
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Grubość szyny zbiorczej
-
Grubość szyny zbiorczej
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Do liczby biegunów
-
Funkcja przełączająca
-
Grubość szyny zbiorczej
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Funkcja
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Liczba styków przełącznych
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Liczba styków zwiernych
-
Szerokość szyny zbiorczej
-
Szerokość szyny zbiorczej
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Szerokość szyny zbiorczej
-
Nastawa czasu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Liczba styków rozwiernych
-
Odpowiednie do
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Materiał
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Odpowiednie do
-
Materiał
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Szerokość zacisku
-
Szerokość zacisku
-
Szerokość zacisku
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Perforacja
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
-
Obrotowy
-
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
-
Obrotowy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Do wyłącznika
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do przyłączenia przewodów okrągłych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Do przyłączenia przewodów okrągłych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Do przyłączenia przewodów sektorowych
-
Do rozłącznika
-
Sposób montażu
-
Do przyłączenia przewodów sektorowych
-
Zwłoczny
-
Do przyłączenia przewodów taśmowych
-
Do łącznika krzywkowego
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK DYSTANSOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ 230 V DLA WYZWALACZY Z OPÓŹNIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX 48 V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX 230 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX 48 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24VAC DPX-IS 250/630
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 48VDC DPX-IS 250/630
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX 230 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DPX 400 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 230VAC DPX-IS250/630
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 400VAC DPX-IS250/630
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYKI POMOCNICZE ZESTAW PRZEŁ. DPX
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY Z OPÓŹNIENIEM DPX-IS250/630
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX 24 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24VDC DPX-IS 250/630
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX 24 V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDŁUŻKI PRZYŁĄCZY DPX 1250/1600 KR.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDŁUŻKI PRZYŁĄCZY DPX 1250/1600 DŁ.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZE TYLNE DPX 400/630 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZE TYLNE DPX 400/630 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZE TYLNE IZOLOWANE DPX 400/630 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZE TYLNE IZOLOWANE DPX 400/630 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZE TYLNE PRZESUNIĘTE DPX 1250/1600 3P
Cena bez VAT