WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 5" CLASSE 100 V16B
AV3
Bticino
WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 5" CLASSE 100 V16B
REF. 344652
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543630839
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 138,61 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Z funkcją pamięci | Nie |
Ochrona przed podsłuchem | Nie |
Sterowanie elektrozaczepem | Tak |
Dodatkowe funkcje sterujące | Tak |
System wolne ręce | Tak |
Lampki funkcyjne | Nie |
Komunikacja ze smartfonem | Nie |
Przekątna ekranu | 127 mm |
Przekątna ekranu (cale) | 5 inch |
Współpracuje z aparatami słuchowymi | Nie |
Automatyczne otwieranie drzwi | Nie |
Kolor | Biały |
Rodzaj interfejsu | Inne |
Odrzucanie połączeń | Tak |
Łączność wewnętrzna | Tak |
Rozróżnianie sygnału wywołania | Tak |
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Z ekranem dotykowym | Nie |
Szerokość | 164 mm |
Wysokość | 165 mm |
Głębokość | 20.5 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK07 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
Prąd znamionowy | 0.010-0.25 A |
Zakres częstotliwości | 0-0 Hz |
Poziom dźwięku | 82 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 10 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 0.1-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Złącze USB | Tak |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dodatkowa jednostka | Tak |
Maksymalna liczba dodatkowych paneli wewnętrznych | 63 |
Adresowalne | Tak |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Nie |
Ilość dzwonków | 16 |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Rozdzielczość | Inne |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja kontrastu obrazu | Tak |
Typ kamery | Nie dotyczy |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ