-
Napięcie znamionowe
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Liczba faz
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba styków przełącznych
-
Liczba jednostek
-
Liczba styków przełącznych
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
Rodzaj czujnika
-
Rodzaj budowy
-
Konfiguracja elementów
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Liczba styków przełącznych
-
Moc lampy
-
Napięcie znamionowe
-
Moc lampy
-
Moc lampy
-
Przezroczysty
-
Kierunek montażu
-
Nadruk/symbol
-
Prąd znamionowy
-
Liczba styków zwiernych
-
Kierunek montażu
-
Kierunek montażu
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Akcesorium
-
Napięcie lampy
-
Rodzaj czujnika
-
Wyposażenie 2
-
Styki
-
Liczba styków zwiernych
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Zaciski
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Napięcie lampy
-
Zakres pomiarowy
-
Działanie/napęd
-
Liczba wpustów
-
Liczba wpustów
-
Prąd znamionowy
-
Napięcie lampy
-
Prąd znamionowy
-
Materiał
-
Prąd znamionowy
-
Model zamykany
-
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
Styk ochronny
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Liczba styków rozwiernych
-
Kanał instalacyjny
-
Część zamienna/zapasowa
-
Zawiera źródło światła
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Próg jasności załączenia
-
Z interfejsem DALI
-
Prąd znamionowy
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Liczba styków rozwiernych
-
Prąd znamionowy
-
Styk ochronny
-
Rodzaj gniazdka
-
Model zamykany
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Zawiera źródło światła
-
Gatunek materiału
-
Liczba jednostek w pionie
-
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
-
Trzonek
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Z nadrukiem
-
Liczba jednostek w pionie
-
Średnica otworu
-
Próg jasności wyłączania
-
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
-
Z kablem podłączeniowym
-
Gatunek materiału
-
Wyposażenie
-
Liczba wszystkich gniazd
-
Do puszek montażowych
-
Z odbiornikiem
-
Przycisk
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Model/kształt/forma
-
Technologia
-
Model/kształt/forma
-
Sposób działania
-
Sterowanie HVAC
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Kategoria
-
Do puszek centralnych
-
Zakres napięcia wyjściowego
-
Kierunek wylotu
-
Kształt bańki
-
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
-
Wymiary
-
Ze światłem błyskającym
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Z ramką montażową
-
Halogen
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Montaż natynkowy
-
Z ramką montażową
-
Model
-
Model
-
Model
-
Nastawa czasowa
-
Wymuszone wyłączenie
-
DAB+
-
Model
-
Model
-
Model
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
Model
-
Rodzaj połączenia
-
Ze stałym symbolem/piktogramem
-
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Strefa dla zwierząt
-
Do zasilania zdalnego
-
Do rur o średnicy
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Do przewodów o średnicy
-
Z wymiennym symbolem
-
Charakterystyka sterowania
-
Z płytą montażową
-
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
-
Liczba portów USB-C
-
Do kanałów podłogowych
-
Krypton
-
Ksenon
-
Wpusty z tyłu
-
Zabezpieczenie przed skradaniem
-
Ze śrubami
-
Liczba gniazd
-
Ogrzewanie
-
Oprawka
-
Do zastosowania jako przycisk
-
Liczba dźwigni
-
Do kanałów elektroinstalacyjnych
-
Liczba dźwigni
-
Napęd mechaniczny
-
Do rozdzielni teleinformatycznej
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Zakres temperatury
-
Monitorowanie zaplecza
-
Liczba wyjść grzania
-
Podświetlenie
-
Z podświetleniem
-
Do zabudowy
-
Z podświetleniem
-
Podświetlenie
-
Do zabudowy
-
Napęd elektryczny
-
Możliwość łączenia w sieć
-
Do instalacji chłodniczych
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Z polem tekstowym
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Z polem tekstowym
-
Obrotowy
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Kolor lampy
-
Liczba wyjść chłodzenia
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Optymalna wysokość montażowa
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Zakres wartości histerezy
-
Rodzaj połączenia
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do latarek
-
Głębokość osprzętu
-
Nadzór klatek schodowych
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Histereza regulowana
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do wskaźników
-
Przełącznik mostkujący
-
Montaż urządzenia elektrycznego
-
Pasmo częstotliwości radiowej
-
Z odczytem temperatury
-
Z repeaterem WLAN
-
Liczba biegunów
-
Odizolowane połączenia uziemiające
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Maksymalny zasięg boczny
-
Pasmo częstotliwości SAT
-
Z sygnalizatorem dźwiękowym
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Montaż podtynkowy
-
Z ramką osłaniającą
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Rodzaj czujnika
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Styki sygnału zwrotnego
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Maksymalny zasięg na wprost
-
Miejsce na oznaczenie
-
Z kołnierzem wprowadzającym
-
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
-
Średnica pola detekcji na powierzchni
-
Z kołnierzem wprowadzającym
-
Sposób odblokowania
-
Sposób odblokowania
-
Sposób odblokowania
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Z wejściem kablowym
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Do transmisji bezprzewodowej
-
Z wejściem kablowym
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Funkcja podświetlenia
-
Dławik kablowy z gwintem
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Funkcja podświetlenia
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
-
Dławik kablowy z gwintem
-
Sterowanie zdalne
-
Funkcja podświetlenia
-
Podtrzymanie funkcji
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z pokrywą uchylną
-
Kolor metaliczny
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Z pokrywą uchylną
-
Z gniazdami/złączami
-
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
-
Ze zdalnym sterowaniem
-
Obudowa
-
Czujnik zewnętrzny
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Odporność na uderzenia
-
Do liczby gniazd/złączy
-
Regulowana wartość nastawy czułości
-
Zakres temperatur pracy
-
Maksymalna moc źródła światła
-
Do zasilania prądowego
-
Rodzaj styku
-
Z obiegiem CWU
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Regulowana wartość progowa natężenia światła
-
Do zasilania napięciowego
-
Układ połączeń
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Z elementem sygnalizacyjnym
-
Sposób mocowania pokrywy
-
Blokada rury
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Maksymalne napięcie na stykach
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Kodowanie kolorem
-
Gniazda ekranowane
-
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Do zastosowań zewnętrznych
-
Gniazda ekranowane
-
Maksymalne obciążenie styków
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Liczba przycisków
-
Funkcja ściemniania
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Zasilany prądem stałym
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Szerokość wbudowania
-
Plombowane
-
Moc wyjściowa
-
Wysokość wbudowania
-
Długość kabla przyłączeniowego
-
Przełącznik ogrzewania
-
Klasa ochronności
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Przełącznik pralkowy
-
Z ekranowaniem
-
Przełącznik pralkowy
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Z wyświetlaczem
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Wiatroszczelne
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Liczba biegunów na zacisk
-
Obrócona wkładka centralna
-
Stała pozycja zacisku
-
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
-
Minimalny czas załączenia
-
Króciec
-
Maksymalny czas załączenia
-
Opóźnienie wyłączania
-
Opóźnienie wyłączania
-
Opóźnienie załączania
-
Opóźnienie załączania
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-
Czułość progowa jasności
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Do obciążeń pojemnościowych
-
Liczba stref wykrywania
-
Rodzaj źródła zasilania
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Z funkcją alarmu
-
Z czujnikiem akustycznym
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj podświetlenia
-
Rodzaj podświetlenia
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Model antybakteryjny
-
Gatunki drewna
-
Certyfikacja drewna
-
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Średnica otworu montażowego
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Typ przepustu
-
Rozstaw punktów mocowania - w pionie
-
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie
-
Uchwyt na kabel
-
Uchwyt na kabel
-
Automatyczny przełącznik
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 - PUSZKA DO MONTAŻU ADAPTERA IP55 4M MOSAIC
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLX55:SZ ŁĄCZ. UNIWE WSKAŹ.
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLX55:B ŁĄCZ. UNIWE WSKAŹ.
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY PODŚWIETLANY SZARY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY PODŚWIETLANY BIAŁY/ECRU 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY BIAŁY/ECRU 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY SZARY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY SZARY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK Z KLUCZEM 3 POZYCJE SZARY 3A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK Z KLUCZEM 2 POZYCJE SZARY 3A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY PODÓWJNY PODŚWIETLANYCH 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY SZARY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY BIAŁY/ECRU10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY PODŚWIETLANYCH 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY BIAŁY/ECRU 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK NA KLUCZ SZARY KOMPLET BEZ WKŁADKI ZAMKA 10A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK NA KLUCZ BIAŁY/ ECRU KOMPLET BEZ WKŁADKI ZAMKA 10A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
ŁĄCZNIK UNIWERSALNY ANTYBAKTERYJNY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLX55:B/ANTYBAK ŁĄCZ. DWUBIEG.
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO IP55 - ŁĄCZNUK UNIWERSALNY PODWÓJNY ANTYBAKTERYJNY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY SZARY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLX55:SZ GN TV-R-SAT KOŃCOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLX55:B GN TV-R-SAT KOŃC ANTYB
Cena bez VAT