-
Napięcie znamionowe
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Liczba faz
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba styków przełącznych
-
Liczba jednostek
-
Liczba styków przełącznych
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
Rodzaj czujnika
-
Rodzaj budowy
-
Konfiguracja elementów
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Liczba styków przełącznych
-
Moc lampy
-
Napięcie znamionowe
-
Moc lampy
-
Moc lampy
-
Przezroczysty
-
Kierunek montażu
-
Nadruk/symbol
-
Prąd znamionowy
-
Liczba styków zwiernych
-
Kierunek montażu
-
Kierunek montażu
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Akcesorium
-
Napięcie lampy
-
Rodzaj czujnika
-
Wyposażenie 2
-
Styki
-
Liczba styków zwiernych
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Zaciski
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Napięcie lampy
-
Zakres pomiarowy
-
Działanie/napęd
-
Liczba wpustów
-
Liczba wpustów
-
Prąd znamionowy
-
Napięcie lampy
-
Prąd znamionowy
-
Materiał
-
Prąd znamionowy
-
Model zamykany
-
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
Styk ochronny
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Liczba styków rozwiernych
-
Kanał instalacyjny
-
Część zamienna/zapasowa
-
Zawiera źródło światła
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Próg jasności załączenia
-
Z interfejsem DALI
-
Prąd znamionowy
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Liczba styków rozwiernych
-
Prąd znamionowy
-
Styk ochronny
-
Rodzaj gniazdka
-
Model zamykany
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Zawiera źródło światła
-
Gatunek materiału
-
Liczba jednostek w pionie
-
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
-
Trzonek
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Z nadrukiem
-
Liczba jednostek w pionie
-
Średnica otworu
-
Próg jasności wyłączania
-
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
-
Z kablem podłączeniowym
-
Gatunek materiału
-
Wyposażenie
-
Liczba wszystkich gniazd
-
Do puszek montażowych
-
Z odbiornikiem
-
Przycisk
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Model/kształt/forma
-
Technologia
-
Model/kształt/forma
-
Sposób działania
-
Sterowanie HVAC
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Kategoria
-
Do puszek centralnych
-
Zakres napięcia wyjściowego
-
Kierunek wylotu
-
Kształt bańki
-
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
-
Wymiary
-
Ze światłem błyskającym
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Z ramką montażową
-
Halogen
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Montaż natynkowy
-
Z ramką montażową
-
Model
-
Model
-
Model
-
Nastawa czasowa
-
Wymuszone wyłączenie
-
DAB+
-
Model
-
Model
-
Model
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
Model
-
Rodzaj połączenia
-
Ze stałym symbolem/piktogramem
-
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Strefa dla zwierząt
-
Do zasilania zdalnego
-
Do rur o średnicy
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Do przewodów o średnicy
-
Z wymiennym symbolem
-
Charakterystyka sterowania
-
Z płytą montażową
-
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
-
Liczba portów USB-C
-
Do kanałów podłogowych
-
Krypton
-
Ksenon
-
Wpusty z tyłu
-
Zabezpieczenie przed skradaniem
-
Ze śrubami
-
Liczba gniazd
-
Ogrzewanie
-
Oprawka
-
Do zastosowania jako przycisk
-
Liczba dźwigni
-
Do kanałów elektroinstalacyjnych
-
Liczba dźwigni
-
Napęd mechaniczny
-
Do rozdzielni teleinformatycznej
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Zakres temperatury
-
Monitorowanie zaplecza
-
Liczba wyjść grzania
-
Podświetlenie
-
Z podświetleniem
-
Do zabudowy
-
Z podświetleniem
-
Podświetlenie
-
Do zabudowy
-
Napęd elektryczny
-
Możliwość łączenia w sieć
-
Do instalacji chłodniczych
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Z polem tekstowym
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Z polem tekstowym
-
Obrotowy
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Kolor lampy
-
Liczba wyjść chłodzenia
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Optymalna wysokość montażowa
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Zakres wartości histerezy
-
Rodzaj połączenia
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do latarek
-
Głębokość osprzętu
-
Nadzór klatek schodowych
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Histereza regulowana
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do wskaźników
-
Przełącznik mostkujący
-
Montaż urządzenia elektrycznego
-
Pasmo częstotliwości radiowej
-
Z odczytem temperatury
-
Z repeaterem WLAN
-
Liczba biegunów
-
Odizolowane połączenia uziemiające
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Maksymalny zasięg boczny
-
Pasmo częstotliwości SAT
-
Z sygnalizatorem dźwiękowym
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Montaż podtynkowy
-
Z ramką osłaniającą
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Rodzaj czujnika
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Styki sygnału zwrotnego
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Maksymalny zasięg na wprost
-
Miejsce na oznaczenie
-
Z kołnierzem wprowadzającym
-
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
-
Średnica pola detekcji na powierzchni
-
Z kołnierzem wprowadzającym
-
Sposób odblokowania
-
Sposób odblokowania
-
Sposób odblokowania
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Z wejściem kablowym
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Do transmisji bezprzewodowej
-
Z wejściem kablowym
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Funkcja podświetlenia
-
Dławik kablowy z gwintem
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Funkcja podświetlenia
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
-
Dławik kablowy z gwintem
-
Sterowanie zdalne
-
Funkcja podświetlenia
-
Podtrzymanie funkcji
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z pokrywą uchylną
-
Kolor metaliczny
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Z pokrywą uchylną
-
Z gniazdami/złączami
-
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
-
Ze zdalnym sterowaniem
-
Obudowa
-
Czujnik zewnętrzny
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Odporność na uderzenia
-
Do liczby gniazd/złączy
-
Regulowana wartość nastawy czułości
-
Zakres temperatur pracy
-
Maksymalna moc źródła światła
-
Do zasilania prądowego
-
Rodzaj styku
-
Z obiegiem CWU
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Regulowana wartość progowa natężenia światła
-
Do zasilania napięciowego
-
Układ połączeń
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Z elementem sygnalizacyjnym
-
Sposób mocowania pokrywy
-
Blokada rury
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Maksymalne napięcie na stykach
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Kodowanie kolorem
-
Gniazda ekranowane
-
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Do zastosowań zewnętrznych
-
Gniazda ekranowane
-
Maksymalne obciążenie styków
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Liczba przycisków
-
Funkcja ściemniania
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Zasilany prądem stałym
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Szerokość wbudowania
-
Plombowane
-
Moc wyjściowa
-
Wysokość wbudowania
-
Długość kabla przyłączeniowego
-
Przełącznik ogrzewania
-
Klasa ochronności
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Przełącznik pralkowy
-
Z ekranowaniem
-
Przełącznik pralkowy
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Z wyświetlaczem
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Wiatroszczelne
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Liczba biegunów na zacisk
-
Obrócona wkładka centralna
-
Stała pozycja zacisku
-
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
-
Minimalny czas załączenia
-
Króciec
-
Maksymalny czas załączenia
-
Opóźnienie wyłączania
-
Opóźnienie wyłączania
-
Opóźnienie załączania
-
Opóźnienie załączania
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-
Czułość progowa jasności
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Do obciążeń pojemnościowych
-
Liczba stref wykrywania
-
Rodzaj źródła zasilania
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Z funkcją alarmu
-
Z czujnikiem akustycznym
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj podświetlenia
-
Rodzaj podświetlenia
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Model antybakteryjny
-
Gatunki drewna
-
Certyfikacja drewna
-
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Średnica otworu montażowego
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Typ przepustu
-
Rozstaw punktów mocowania - w pionie
-
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie
-
Uchwyt na kabel
-
Uchwyt na kabel
-
Automatyczny przełącznik
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z SCHUKO BIAŁE/ ECRU 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP55 - GNIAZDO 2P+Z 16 A ANTYBAKTERYJNE BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY BIAŁY/ECRU 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY SZARY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLX55:BIAŁE GN. 2P+Z 16A
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLX55:SZARE GN. 2P+Z 16A
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z Z PRZESŁONĄ STYKÓW SZARE 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z Z PRZESŁONĄ STYKÓW BIAŁE/ ECRU 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 PUSZKA NATYKOWA POJEDYNCZA SZARA 1WE/2WY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 PUSZKA NATYKOWA POJEDYNCZA SZARA Z PRZEPUSTEM KABLOWYM ISO 20
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 ADAPTER DO FUNKCJI OSMOZ SZARY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP55 - PUSZKA POJEDYNCZA ANTYBAKTERYJNA BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP55 - UCHWYT ANTYBAKTERYJNY POJEDYNCZY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 26.11.40.0
KOMPENSATOR
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 PUSZKA NATYKOWA POJEDYNCZA SZARA 1WE/1WY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 PUSZKA NATYKOWA POJEDYNCZA BIAŁA/ ECRU 1WE/1WY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 UCHWYT POJEDYNCZY DO INSTALACJI PODTYNKOWEJ SZARY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO55 UCHWYT POJEDYNCZY DO INSTALACJI PODTYNKOWEJ BIAŁY/ ECRU
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.41.0
PLEXO55 KLOSZ DO WSKAŹNIKA TRANSPARENTNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.41.0
PLEXO55 KLOSZ DO WSKAŹNIKA ZIELONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.20.0
PLEXO55 KLOSZ DO WSKAŹNIKA POMARAŃCZOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.41.0
PLEXO55 KLOSZ DO WSKAŹNIKA CZERWNONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.20.0
PLEXO55 ŻARÓWKA ZIELONA 20MA/24V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.20.0
PLEXO55 ŻARÓWKA ZIELONA 1MA/230V
Cena bez VAT