Skip to main content
Logo print

ZESTAW DZWONKOWY BEZPRZEWODOWY COMFORT - BIAŁY

DZDIY Legrand

ZESTAW DZWONKOWY BEZPRZEWODOWY COMFORT - BIAŁY

REF. 094252 PKWiU 27.90.20.0 EAN. 3414971067196
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
136,27 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Kolor obudowy Biały
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Głośność 75 dB
Napięcie znamionowe 4.5-4.5 V
Stopień ochrony (IP) IP20
Rodzaj prądu DC
Wbudowana bateria Tak
Sposób montażu Montaż natynkowy
Bezprzewodowe Tak
Maksymalny zakres transmisji 100 m
Szerokość 105 mm
Wysokość 105 mm
Głębokość 35 mm
Odporność udarowa IK07
Zakres temperatury pracy -20-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-50 °C
Numer RAL 9003
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Typ połączenia Inne
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak
Ilość dzwonków 15
Podłączony obiekt Nie
Rodzaj sterowania RF
Sklep z aplikacjami do pobrania Nie dotyczy
Sterowanie głosowe Nie
Interoperacyjność protokołów Nie
Połączenie z Internetem Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
L001830AC.pdf pdf (8.2 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09948AC.pdf pdf (1.71 Mo)
1 dokument
Certyfikat

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details