DODATKOWY PRZYCISK DO ZESTAWU COMFORT - BIAŁY
DZDIY
Legrand
DODATKOWY PRZYCISK DO ZESTAWU COMFORT - BIAŁY
REF. 094278
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3414971067318
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
63,10 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model/kształt/forma | Okrągły |
---|---|
Z tabliczką opisową | Tak |
Z podświetleniem | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Kolor | Biały |
Bezprzewodowe | Tak |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Wysokość | 28 mm |
Średnica | 65 mm |
Odporność udarowa | IK05 |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Zakres temperatury pracy | -20-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
---|---|
Rodzaj napięcia | DC |
Numer RAL | 9003 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Nie dotyczy |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Rodzaj sterowania | RF |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Nie dotyczy |
Sterowanie głosowe | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Połączenie z Internetem | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
WYBIERZ