Skip to main content
Logo print

MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR308 12/8V 8VA

AS300 Legrand

MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR308 12/8V 8VA

REF. 413091 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3245064130912
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
259,45 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie pierwotne 230 V
Napięcie wtórne 1 12 V
Napięcie wtórne 2 8 V
Maksymalna moc wyjściowa 8 W
Rodzaj transformatora Typowy transformator dzwonkowy
Montaż natynkowy Tak
Montaż podtynkowy Tak
Wersja modułowa Tak
Długość 36 mm
Szerokość 66 mm
Wysokość 84 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
Ochrona przeciwzwarciowa Tak
Ochrona termiczna Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01391EN-02.pdf pdf (0.23 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
413090.dwg dwg (0.12 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
VDE-112974 (0.66 Mo)
Certyfikat
NF-650676A-A1 (0.12 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details