CELIANE - DZWONEK 12V
CELIN
Legrand
CELIANE - DZWONEK 12V
REF. 067542
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060675424
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
713,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor obudowy | Inne |
---|---|
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głośność | 83 dB |
Napięcie znamionowe | 8-8 V |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Rodzaj prądu | AC |
Pobór prądu | 8-8 A |
Wbudowana bateria | Nie |
Sposób montażu | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Szerokość | 45 mm |
---|---|
Wysokość | 45 mm |
Głębokość | 43.5 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -10-55 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-55 °C |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 1.5-1.5 mm² |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ