WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY PROGRAMOWANY
AS300
Legrand
WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY PROGRAMOWANY
REF. 412626
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064126267
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 275,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 230 V |
---|---|
Częstotliwość znamionowa | 50-60 Hz |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek | 2000 W |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek | 2000 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 600 VA |
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6) | 10 A |
Zakres regulacji jasności | 1-100000 lx |
Z programowanym wyłączeniem na noc | Tak |
Wejście dla przycisku | Nie |
---|---|
Maksymalna długość przewodu czujnika | 50 m |
Klasa ochronności czujnika | II |
Sposób montażu czujnika | Ścienny |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień ochrony (IP) czujnika | IP65 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ