ROZDZ. NAŚCIENNA EKINOXE 1 X 6
OBUD
Legrand
ROZDZ. NAŚCIENNA EKINOXE 1 X 6
REF. 001306
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060013066
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
41,17 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 1 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 6 |
Rodzaj pokrywy | Pokrywa |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
Z zamkiem | Nie |
Rodzaj zamknięcia | Inne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głębokość wbudowania | 70 mm |
Wysokość wbudowania | 156 mm |
Szerokość wbudowania | 124 mm |
Głębokość wewnętrzna | 47.5 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Tak |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Nie |
Szyna DIN | Tak |
---|---|
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Wysokość | 160 mm |
Szerokość | 128 mm |
Głębokość | 74 mm |
Pojemność obudowy | 6 |
Odporność udarowa | IK05 |
Zakres temperatury pracy | -10-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Bezhalogenowe | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ