Skip to main content
Logo print

PROGRAMATOR CYFROWY TYGODNIOWY 2-KANAŁOWY D22

PG300 Legrand

PROGRAMATOR CYFROWY TYGODNIOWY 2-KANAŁOWY D22

REF. 412641 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064126410
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
858,89 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Szyna DIN
Liczba kanałów 2
Zakres napięcia zasilającego 230-230 V
Rodzaj napięcia zasilającego AC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do 50-60 Hz
Autonomia / rezerwa chodu w latach 5
Dokładność na dzień 0.1 s
Wyświetlanie podpowiedzi Tak
Zewnętrzne programowanie Tak
Zawiera kartę pamięci Nie
Programowanie 60 min. Nie
Programowanie dobowe Tak
Program tygodniowy Tak
Program roczny Tak
Program świąteczny Tak
Program impulsowy Nie
Program cykliczny Tak
Program astronomiczny Nie
Program losowy Tak
Miernik godzinowy Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci Tak
Sterowany kwarcowo Tak
Sterowanie sygnałem radiowym Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77) Nie
GPS Nie
Rodzaj styku Styk przełączny (NO/NC)
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1 0.01666 min
Liczba miejsc pamięci 56
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego Tak
Obsługa ręczna Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy) Nie
Wstępna nastawa przełączenia Tak
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC 16 A
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Tak
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
Szerokość 35.6 mm
Wysokość 83 mm
Głębokość 60 mm
Zakres temperatury pracy -20-55 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-60 °C
Kierunek zasilania Inne
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Typ połączenia Zacisk śrubowy , Kabel
Przekrój zacisków 1.5-4 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak
Podłączony obiekt Nie
Sklep z aplikacjami do pobrania Nie dotyczy

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
292556GB-03.pdf pdf (1.18 Mo)
Instrukcja użytkowania
292556PL-03.pdf pdf (1.22 Mo)
2 dokumenty
Autocad 3D
412722.dwg dwg (0.11 Mo)
Autocad 3D
412641.dwg dwg (0.07 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details