Stadiony EURO 2012
Stadion Miejski we Wrocławiu - arena widowiskowo-sportowa na światowym poziomie.
Dzięki niebanalnej elewacji (siatka z włókna węglowego pokryta teflonem) potężny, monumentalny obiekt wydaje się być lekki i transparentny. Żelbetowo-stalowa konstrukcja mieści ok. 45000 miejsc dla kibiców i całą nowoczesną infrastrukturę zaplecza koncertów muzycznych, imprez związanych z EURO2012 i innych widowisk sportowych.
STADIONY EURO 2012
O wyborze Legranda jako dostawcy aparatów elektrycznych zadecydowały kompleksowość oferty oraz renoma światowego eksperta w dziedzinie produktów i systemów instalacji elektrycznych.
Stadion Miejski w Gdańsku - elewacja w kolorach bursztynu. Wygląd elewacji stadionu wykonanej z płyt poliwęglanowych w 6 odcieniach i różnej przejrzystości o łącznej powierzchni 4,5ha nawiązuje do bryły bursztynu. Obiekt przygotowany jest na przyjęcie 44 tysięcy gości. Legrand dostarczył 4 transformatory 1600 kVA 15/0,4 wersja RL do zasilania elektrycznego obiektu.
Produkty Grupy Legrand wykorzystane przy realizacji:
Wyłączniki silnikowe, styczniki, przekaźniki
Aparatura modułowa i pomiarowa
Niloe
Program Mosaic
Rozłączniki bezpiecznikowe NH
Rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową
Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe DPX³
Wyłączniki i rozłączniki powietrzne DMX³
Rozdzielnice XL³ do 4000 A
Szynoprzewody Zucchini
Transformatory suche żywiczne SN