Skip to main content
Logo print

Wyłączniki i rozłączniki powietrzne DMX³ | Legrand Poland

Wyłączniki i rozłączniki powietrzne DMX3

Wyłączniki powietrzne DMX³ i rozłączniki DMX³-I zapewniają skuteczną ochronę i monitoring instalacji w budownictwie komercyjnym oraz przemyśle. Wyzwalacze elektroniczne serii MP4 lub MP6 o zaawansowanych możliwościach, wyposażone w ekran LCD umożliwiają precyzyjne dokonywanie nastaw progów zabezpieczeń oraz odczyt najistotniejszych parametrów sieci. Wyłączniki powietrzne DMX³mogą być zdalnie sterowane dzięki dostępnemu wyposażeniu pomocniczemu jak np. wyzwalacze napięciowe (wzrostowe), wyzwalacze podnapięciowe (zanikowe), napędy silnikowe i cewki zamykania.

Wyłączniki i rozłączniki DMX3 od 630 do 1600 A

Wyłączniki i rozłączniki DMX³ od 630 do 1600 A

Gama wyłączników DMX³ 1600 obejmuje aparaty w wersji stacjonarnej i wysuwnej o prądach znamionowych od 630 A do 1600 A i zdolności zwarciowej 50 kA. Rozłączniki DMX³-I 1600 dostępne są na prądy znamionowe od 1000 do 1600 A. Wyłączniki i rozłączniki DMX³ 1600 standardowo wyposażone są w przyłącza tylne obracane, 4 styki pomocnicze NO/NC oraz uszczelkę do drzwi IP 40.
Jedną z najważniejszych cech wyróżniających tę gamę aparatów są kompaktowe wymiary pozwalające na zainstalowanie 2 wyłączników obok siebie w jednym polu rozdzielnicy XL³ 4000 o szerokości 36M oraz montaż w zewnętrznym przedziale kablowym.

Wyłączniki i rozłączniki powietrzne

Wyłączniki i rozłączniki DMX³ od 1000 do 6300 A

Wyłączniki DMX³ i rozłączniki DMX³-I dostępne są w trzech wielkościach wymiarowych, w wersji stacjonarnej i wysuwnej. Gama wyłączników obejmuje aparaty o prądach znamionowych od 1000 A do 6300 A i zdolnościach zwarciowych 50 kA (DMX³N), 65 kA (DMX³H) i 100 kA (DMX³L). Wyłączniki DMX³ standardowo wyposażone są w elektroniczny wyzwalacz nadprądowy, 4 styki pomocnicze NO/NC oraz uszczelkę do drzwi IP 40.

Wyłączniki i rozłączniki DMX-SP od 630 do 4000A

Wyłączniki i rozłączniki DMX-SP od 630 do 4000A

Wyłączniki DMX-SP i rozłączniki DMX-SP-I dostępne są w dwóch wielkościach wymiarowych, w wersji 3- i 4-biegunowej w wykonaniu stacjonarnym lub wysuwnym i – w zależności od wymagań danej instalacji – są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia elektroniczne. Seria DMX-SP obejmuje aparaty o prądach znamionowych od 630 A do 4000 A i zdolnościach zwarciowych 50 kA i 65 kA. Wyłączniki DMX-SP standardowo wyposażone są w elektroniczny wyzwalacz nadprądowy, styki pomocnicze NO/NC oraz uszczelkę do drzwi IP 40. Oferta obejmuje ponadto kompletne wyposażenie pomocnicze do sterowania i sygnalizacji oraz akcesoria przyłączeniowe umożliwiające integrację z każdą instalacją elektryczną, niezależnie od konfiguracji.