![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036384-WEB-R.jpg)
ZESTAW OŚWIETLENIOWY LED 3W
AKCSP
Legrand
ZESTAW OŚWIETLENIOWY LED 3W
REF. 036384
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971863606
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
473,55 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated voltage | 220-240 V |
---|---|
Voltage type | AC |
Lamp power | 3 W |
With socket outlet | No |
Type of electric connection | Plug/connector |
Lamp type | LED not exchangeable |
Length | 315 mm |
With light sensor | No |
---|---|
Material | Plastic |
With on/off switch | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Mounting method | Screw mounting |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ