![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047628-LEGRAND-1000.jpg)
STYK DRZWI
ALTIS
Legrand
STYK DRZWI
REF. 047628
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060476281
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
437,13 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Push button, normally closed |
---|---|
Method of operation | Push button |
Number of control elements | 1 |
Connection type | Screwed terminal |
Number of poles | 1-pole |
Type of fastening | Mounting with screw |
With cover edge | No |
Illumination | None |
Imprint/indication | Various symbols |
Nominal voltage | 240 V |
Nominal current | 3 A |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Transparent | No |
Colour control elements | White |
RAL-number (similar) control element | 9011 |
Housing colour | Black |
RAL-number (similar) housing | 9011 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ