![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048232-WEB-R.jpg)
ZESTAW OŚWIETLENIOWY 11W Z GNIAZDEM 2P+Z
ALTIS
Legrand
ZESTAW OŚWIETLENIOWY 11W Z GNIAZDEM 2P+Z
REF. 048232
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060482329
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 263,14 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp power | 11 W |
---|---|
With socket outlet | Yes |
Type of electric connection | Plug/connector |
Lamp type | Fluorescent lamp |
Length | 400 mm |
With light sensor | No |
---|---|
Material | Plastic |
With on/off switch | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Magnetic |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ