![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/405246-LEGRAND-1000.jpg)
ZESTAW 10 MODUŁÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH N DLA SYSTEMU HX3 125A
ELEMP
Legrand
ZESTAW 10 MODUŁÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH N DLA SYSTEMU HX3 125A
REF. 405246
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970317018
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
219,60 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of phases | 1 |
---|---|
Number of poles | 1 |
Suitable for number of devices | 1 |
Width in number of modular spacings | 1 |
Rated permanent current Iu | 80 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Blue |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Instrukcja konserwacji
WYBIERZ