![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405240-WEB-R.jpg)
BLOK ROZDZIELCZY 24 MODUŁY HX3 125A
ELEMP
Legrand
BLOK ROZDZIELCZY 24 MODUŁY HX3 125A
REF. 405240
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970316899
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
371,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 125 A |
Number of poles | 4 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | Yes |
Rated voltage AC 50 Hz | 400-690 V |
Number of tap-off units | 24 |
Colour | Other |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Length | 432 mm |
Width | 150 mm |
Height | 50 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Instrukcja konserwacji
WYBIERZ