Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067322-LEGRAND-1000.jpg)
ZASIL. SUFITOWY 3,5W
Legrand
ZASIL. SUFITOWY 3,5W
REF. 067322
EAN.
3245060673222
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Primary voltage 1 | 200-240 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 15 V |
Number of phases | 1 |
Rated power | 3.5 VA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Width | 50 mm |
Height | 181 mm |
Depth | 50 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | White |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 2 |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ