Ten produkt jest wycofany
M45:2M MODUŁ BLUETOOTH
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
M45:2M MODUŁ BLUETOOTH
REF. 078745
EAN.
3414970620576
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Music power at 4 Ohm | 2.5 W |
---|---|
Music power at 8 Ohm | 1.5 W |
RDS | No |
Digital Surround Decoder | No |
Number of loudspeaker outputs | 2 |
Number of digital inputs | 0 |
Number of digital outputs | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Bluetooth | Yes |
Ethernet | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
---|---|
Supplied remote control | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 41.2 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ