Skip to main content
Logo print

XL3 400 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA WYS. 1050

XL400 Legrand

XL3 400 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA WYS. 1050

REF. 020156 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060201562
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 462,16 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 575 mm
Height 1050 mm
Depth 175 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK07
Degree of protection (IP) IP43
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

5 dokumenty
Instrukcja użytkowania
E6948E.pdf pdf (1.56 Mo)
Instrukcja użytkowania
E6948F.pdf pdf (1.7 Mo)
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F00250EN-00.pdf pdf (0.54 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details