![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020259_pw_92417.jpg)
DRZWI PROFILOWANE METALOWE XL3 160/400 WYS. 1050
XL400
Legrand
DRZWI PROFILOWANE METALOWE XL3 160/400 WYS. 1050
REF. 020256
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060202569
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 661,37 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 1050 mm |
Wysokość | 575 mm |
Depth | 60 mm |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Material | Steel |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK09 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ