![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020006-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 6R
XL160
Legrand
XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 6R
REF. 020006
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200060
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 435,67 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Liczba rzędów | 6 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 24 |
Rodzaj pokrywy | Opcjonalne |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
With lock | No |
Materiał obudowy | Stal |
Głębokość wbudowania | 170 mm |
Głębokość wewnętrzna | 115 mm |
Szyna DIN | Tak |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Stopień ochrony (IP) | IP43 |
Height | 1050 mm |
Szerokość | 575 mm |
Głębokość | 147 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ