WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY PROGRAMOWANY
AS300
Legrand
WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY PROGRAMOWANY
REF. 412626
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064126267
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 275,46 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated voltage | 230 V |
---|---|
Rated frequency | 50-60 Hz |
Max. incandescent lamp load | 2000 W |
Max. load fluorescent lamp | 2000 VA |
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | 600 VA |
Max. switching current (cos phi = 0.6) | 10 A |
Adjustment range brightness value | 1-100000 lx |
With programmable overnight shutoff | Yes |
Push button input | No |
---|---|
Max. conductor length light sensor | 50 m |
Protection class light sensor | II |
Mounting method light sensor | Wall surface mounted |
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (IP) light sensor | IP65 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ