WTYCZKA 2P+Z - 16A - PLASTIKOWA - CZARNA - OBROTOWA
HELMO
Legrand
WTYCZKA 2P+Z - 16A - PLASTIKOWA - CZARNA - OBROTOWA
REF. 050173
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501730
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
17,56 zł
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
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Depth | 74 mm |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
WYBIERZ