WTYCZKA 2P - 16A - PLASTIKOWA - CZARNA - PŁASKA (MAŁA GŁĘBOKOŚĆ)
HELMO
Legrand
WTYCZKA 2P - 16A - PLASTIKOWA - CZARNA - PŁASKA (MAŁA GŁĘBOKOŚĆ)
REF. 050184
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501846
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
15,02 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 36.5 mm |
---|---|
Height | 36.5 mm |
Depth | 48 mm |
Operating / setting temperature | -10-35 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
MEEI-UP 69266633 0001
(0.93 Mo)
Certyfikat
OC / CB-686708
(4.91 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4274
(0.49 Mo)
WYBIERZ