UCHWYT DO APARATÓW MODUŁOWYCH NA SZYNĘ TH35, 2 MODUŁY 17,5MM
DLPKO
Legrand
UCHWYT DO APARATÓW MODUŁOWYCH NA SZYNĘ TH35, 2 MODUŁY 17,5MM
REF. 031069
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060310691
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
47,84 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 40 mm |
Depth | 90 mm |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Text field | No |
Colour | White |
Model | Other |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ