Skip to main content
Logo print

KOLUMNA RUCHOMA 1-KOMOROWA DWUSTRONNA 2M, BIAŁA

DLPKO Legrand

KOLUMNA RUCHOMA 1-KOMOROWA DWUSTRONNA 2M, BIAŁA

REF. 653006 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971194649
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
6 285,87 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 2000-2000 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Stand (base)
Place variable Yes
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column White
RAL-number column 9003
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover White
RAL-number cover 9003
Number of partitions 0
Useful cross section 2880 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10476AA-02.pdf pdf (4.48 Mo)
Dane techniczne
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)