![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037404-LEGRAND-1000.jpg)
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA 7,5 MM 2 M OCYNKOWANA
AKCSP
Legrand
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA 7,5 MM 2 M OCYNKOWANA
REF. 037404
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060374044
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
86,46 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 7.5 mm |