![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047722-LEGRAND-1000.jpg)
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA DŁUGOŚĆ 2M GŁĘBOKOŚĆ 7,5MM
ALTIS
Legrand
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA DŁUGOŚĆ 2M GŁĘBOKOŚĆ 7,5MM
REF. 047722
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060477226
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
60,43 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 25 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 7.5 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ