![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646230-WEB-R.jpg)
SZAFA WISZĄCA 10" 6U SZER. 370 X GŁ. 300
LCSSZ
Legrand
SZAFA WISZĄCA 10" 6U SZER. 370 X GŁ. 300
REF. 646230
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970967947
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
578,66 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting level | Front side |
---|---|
Model | With permanent frame |
Type of profile rail | L-shaped |
Number of doors | 1 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 373 mm |
Height | 359 mm |
Depth | 303 mm |
Modular spacing | 254 mm (10 inch) |
Number of height units | 6 |
Max. load capacity | 18 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
---|---|
With front door | Yes |
With sidewall | Yes |
Demountable | Yes |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Fitted with door or cover | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ