Skip to main content
Logo print

PÓŁKA STAŁA 10" GŁ. 120 MM

LCSSZ Legrand

PÓŁKA STAŁA 10" GŁ. 120 MM

REF. 046223 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060462239
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
148,80 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Suitable for enclosure building width 254 mm
Suitable for enclosure building height 44.45 mm
Suitable for enclosure building depth 120 mm
Width 254 mm
Height 43 mm
Depth 120 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02825EN-00.pdf pdf (0.38 Mo)