![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036271-LEGRAND-1000.jpg)
SZAFA MARINA 400 X 300 X 200 OKNO
MARIN
Legrand
SZAFA MARINA 400 X 300 X 200 OKNO
REF. 036271
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362713
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 802,26 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Height | 400 mm |
Width | 300 mm |
Depth | 200 mm |
Głębokość wbudowania | 205 mm |
Głębokość wewnętrzna | 178 mm |
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 2.5 mm |
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 2.8 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Liczba otworów pod flansze | 0 |
Extension possible | No |
Housing material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Do zastosowań zewnętrznych | Tak |
Do ochrony odgromowej | Tak |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | II |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | None |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
WYBIERZ