WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 300
AKCSP
Legrand
WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 300
REF. 036780
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060367800
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
29,34 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 223 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 243 mm |
Height | 15 mm |
Depth | 35 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ